Publicar produtos
Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Model 1011.8P, ADA Vandal-Resistant Chilled Dual Fountain and Bottle Filler

Traduzido por Google,

O bebedouro elétrico ADA com sistema de enchimento de garrafas, modelo 1011.8P, resistente a vandalismo, oferece um desempenho de água gelada de 8 gph (30,3 L) em um revestimento de aço inoxidável projetado. Esta fonte com cuba giratória para montagem em parede oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado a partir de barras sólidas, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado, e possui acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula.

  • Filtro de água opcional de 3.000 galões disponível (modelo 6480)
  • O corpo da válvula de aço inoxidável da fonte é o único no mercado usinado a partir de barras sólidas
  • Conjunto de tigela de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 montado em um suporte de parede de aço inoxidável tipo 304 de calibre 14
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, tigelas, botões, drenos e placas de fundo
  • Vias navegáveis 100% livres de chumbo
  • Enchedor de garrafas de fluxo laminar de 1 gpm (3,78 L) com placa de montagem na parede
  • O design "Hi-lo" permite o dobro de usuários em comparação com as fontes comuns e atende às necessidades de diferentes alturas de usuários
  • As ranhuras da grade são projetadas para eliminar bordas afiadas e são apoiadas por um filtro de espuma para proteger o motor do ventilador e o compressor de alto deslocamento de detritos
  • Fácil manutenção com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Projetado para funcionar com baixo consumo de energia, este bebedouro e fonte têm garantia de vida útil longa
  • O fluxo laminar evita respingos, mantendo a área de consumo contida e limpa

O modelo atende a todas as regulamentações federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". Observação: Bebedouros elétricos não são recomendados nem projetados para aplicações externas ou áreas de piscinas fechadas (cloro). Essas condições podem anular a garantia. O produto inclui:

  • 1011.8: Fontes Swirl Bowl e Painel de Acesso Inferior
  • 1920: Enchedor de garrafas
  • BP32: Painel traseiro do enchimento de garrafas
  • HCR8: Resfriador Remoto
  • MTGFR.LG: Estrutura de montagem em parede
  • 6700: Placa de montagem na parede

Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.

Especificação
  • Model 1011.8P ADA vandal-resistant wall-mounted drinking fountain and bottle filler shall include dual 18-gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins with integral swirl design, 14 gauge Type 304 Stainless Steel wall brackets and bottle filler bracket, 100% lead-free waterways, vandal-resistant push-button operated stainless steel valves with front accessible cartridge and flow adjustment, polished chrome-plated brass vandal resistant bubbler heads with integral laminar anti-squirt flow , 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler with in-wall 3/16" thick steel mounting plate, chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, vandal-resistant bottom plates, stainless steel satin finish back panels and louvered intrusion-proof grill, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4” O.D. (3.2 cm) waste pipes. The refrigeration system is hermetically sealed and delivers a minimum of 8 gph (30.3 L) of water at 50° F (10° C), 115 Volts, 60Hz, rated watts: 370, full load amps: 5. Haws electric water coolers comply with ARI Standard 1010 and ANSI A117.1, and are listed by Underwriter Laboratories to U.S. and Canadian standards. FOR INDOOR USE ONLY

    Touchless sensor upgrades available—call Customer Service at (888) 640-4297:
    First sensor +$331, each additional sensor +$107

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicah10118-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-04-10
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro