O bebedouro Haws 1001MSB, em aço inoxidável, acessível a pessoas com deficiência e resistente a vandalismo, utiliza um conjunto de válvula de botão patenteado em aço inoxidável, permitindo o ajuste frontal do jato de água, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. O sistema de montagem na parede MS permite o acesso frontal à tubulação. Este bebedouro com design de cuba espiral oferece o único corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado a partir de uma barra sólida, com acesso completo para manutenção pela frente do conjunto do botão, permitindo o acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado. Além disso, possui acesso frontal para o ajuste da altura do jato de água, facilitando a manutenção sem a necessidade de remover a válvula.
O modelo atende a todas as normas federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei de Acessibilidade para Americanos com Deficiência (ADA). A Haws fabrica bebedouros, torneiras e purificadores de água elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposição 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1". O produto inclui:
Aviso da Proposição 65. Para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia como causadora de câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos. Clique aqui para mais informações.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |