Publicar produtos
Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Model 1119FRP, Barrier-Free Freeze Resistant Wall Mount Fountain with 1920FR Bottle Filler and 6521FR In-Wall Valve

Traduzido por Google,

O bebedouro e enchedor de garrafas Hi-Lo, resistente a vandalismo e sem barreiras Haws 1119FRP incorpora conjuntos de válvulas resistentes ao congelamento, operados pneumáticos, totalmente projetados. O design montado na parede permite que o 1119FR seja colocado com segurança em vários locais sem ocupar espaço excessivo. Equipada com componentes resistentes a vandalismo, esta fonte não é facilmente interrompida, desencorajando rapidamente vândalos.

  • O design de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 fornece uma fonte robusta e bem construída
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem borbulhadores, botões, drenos e placas inferiores
  • As válvulas são instaladas em uma área onde a temperatura permanece no mínimo de 50° F (10° C) para que a fonte permaneça totalmente funcional em condições de congelamento
  • Bandeja coletora para colocação de garrafas durante o enchimento
  • Enchimento de garrafa de fluxo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Belo acabamento acetinado resiste a manchas e corrosão
  • Cantos arredondados e suaves evitam contratempos e outros acidentes que podem ocorrer após a instalação da fonte
  • O design "Hi-Lo" permite o dobro de usuários em relação às fontes normais e atende às necessidades de usuários de diversas alturas
  • Tigelas estampadas de uma só peça proporcionam um design esteticamente agradável e durável

O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo aqueles da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência. A Haws fabrica bebedouros e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI Standard 61, Seção 9, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Especificação
  • Model 1119FRP Hi-Lo wall mounted vandal-resistant barrier-free freeze-resistant drinking fountain and bottle filler shall include dual 18 gauge Type 304 Stainless Steel satin finish basins, 14 gauge Type 304 Stainless Steel bottle filler bracket, In-wall 3/16" thick steel mounting plates add extra wall support when mounting the fountains and bottle filler, polished chrome-plated brass vandal-resistant bubbler heads, 1 gpm (3.78 L) laminar flow bottle filler, polished chrome-plated brass push-buttons which operate pneumatic valves housed in insulated cabinets, installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), self-draining water lines protect the unit from freezing, polished chrome-plated brass vandal-resistant waste strainers, stainless steel satin finish back panels, high and low fountain mounting levels, and 1-1/4" O.D. waste pipes. The botte filler requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1119FRP
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWall Mounted Drinking Fountains
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-07-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201422 47 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Drinking Fountains
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures