Publicar produtos
Model 1202SFH, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Touchless Water Cooler

Model 1202SFH, Wall Mount Hi-Lo ADA Filtered Touchless Water Cooler

Traduzido por Google,

Modelo 1202SFH, refrigerador de água ADA interno Hi-Lo de aço inoxidável filtrado para montagem em parede com operação sem toque operada por sensor e recurso de desativação do borbulhador.

O refrigerador de água sem toque Hi-Lo filtrado de montagem em parede Haws 1202SFH é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. O design de estação dupla Hi-Lo permite acesso padrão à fonte ADA do lado esquerdo alto/direito baixo. As válvulas solenóides operadas por sensor proporcionam operação higiênica com as mãos livres. Os borbulhadores reguladores de pressão com protetores bucais flexíveis de borracha antimicrobiana não requerem ajustes. Água fresca e sempre filtrada com o recurso Controle Eletrônico do Ciclo de Vida interrompe o fluxo de água quando o filtro atinge sua capacidade de galões. O fluxo começará novamente quando o filtro for substituído.

  • Operação sem toque para segurança e tranquilidade
  • Protetores bucais flexíveis para proteção contra lesões
  • Fluxo autorregulável – não há necessidade de ajuste às diferentes pressões de entrada de água
  • Cabeças borbulhantes anti-rotacionais aparafusadas no local
  • Evaporador de refrigeração com eficiência energética: Serpentina do evaporador sem tanque aprimorada usando tecnologia de resfriamento de massa térmica, com 100% de conteúdo de água liberado a cada uso.
  • O recurso inteligente de economia de energia desliga o sistema de refrigeração após 2 horas de inatividade e as luzes são desligadas e reiniciam automaticamente quando usadas ou a luz é restaurada ao normal
  • Área de alto tráfego preparada com um filtro de capacidade de 3.000 galões (11.356 L)
  • Compatibilidade de instalação de retrofit em muitos refrigeradores de água existentes
  • Hidrovias 100% livres de chumbo
  • O design exclusivo da bacia reduz respingos de água e simplifica a limpeza
  • Pele de aço inoxidável 304 durável e fácil de limpar
  • Estrutura de aço galvanizado
  • Classificado para uso interno
  • Projetado e montado nos EUA

CSA certificado para estar em conformidade com NSF/ANSI 42, NSF/ ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. ADA compatível com ICC A117.1, CSA B651, Padrões ADA 2010 do DOJ para Design Acessível quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18 de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, com base em água de entrada de 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. ID FCC: 2AUAN-1200SFH e IC: 25359-1200SFH. Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 1202SFH motion activated indoor wall mount ADA Hi-Lo stainless steel filtered water cooler shall include an ASHRAE compliant, hermetically sealed R-134a refrigeration system with thermostat. Unit features a unique, modern Hi-Lo (dual fountain) design with 304 satin finish stainless steel outer shell. Energy savings feature powers down refrigeration system after 2 hours of non-use and the lights shut off, and will automatically start again when used. The 3000-gallon (11,356 L) filter with Electronic Lifecycle Control turns water off when capacity is reached. Flow will begin again when new filter is installed. The system includes sensor operated solenoid valves for hands-free operation. A pressure regulator is used to adjust incoming water pressures. supplied .45 gpm self-regulating, anti-rotational bubbler heads with flexible antimicrobial mouth guards, bubbler head deactivation feature, and enhanced tankless evaporator coil using thermal mass cooling technology. 115 Volts, 60Hz, rated watts: 350, full load amps: 5. Dimensions: (L x W x H) 18-3/4 x 34-1/16 x 31-3/4"

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1202SFH
  • Familia de productoElectric Water Coolers
  • Grupo de produtosWater Coolers
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Bebedouro
  • Classificação IFCTerminal sanitário