Modelo 1211SF, filtrado, de aço inoxidável para montagem em parede O refrigerador de água interno ADA com enchimento de garrafa possui uma válvula de borbulhador eletrônico e conjunto de barra de pressão, enchimento de garrafa operado por sensor e recurso de desativação do borbulhador.
O refrigerador de água ADA filtrado de montagem em parede Haws 1211SF com enchimento de garrafa é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. A válvula solenóide ativada por barra de pressão eletrônica proporciona fácil ativação, e o borbulhador regulador de pressão com protetor bucal de borracha antimicrobiana flexível não requer ajuste. O enchedor de garrafas ativado por sensor permite a operação com as mãos livres, e o display eletrônico LED intuitivo mantém o usuário informado quando a água está sendo filtrada e quantas garrafas plásticas foram salvas. Água fresca e sempre filtrada com o recurso Controle Eletrônico do Ciclo de Vida interrompe o fluxo de água quando o filtro atinge sua capacidade de galões. O fluxo começará novamente quando o filtro for substituído.
Certificado CSA para estar em conformidade com NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, ASME112.19.3/CSA B45. 4, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. ADA compatível com ICC A117.1, CSA B651, Padrões ADA 2010 do DOJ para Design Acessível quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18 de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, com base em água de entrada de 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. ID FCC: 2AUAN-1200SF e IC: 25959-1200SF. Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.
Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |