Modelo 1211SFH, filtrado, em aço inoxidável para montagem em parede Refrigerador de água interno ADA e enchedor de garrafas com operação de sensor sem uso das mãos e recurso de desativação do borbulhador.
O refrigerador de água ADA sem toque filtrado de montagem em parede Haws 1211SFH com enchimento de garrafa é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. A válvula solenóide operada por sensor proporciona operação higiênica com as mãos livres, e o borbulhador regulador de pressão com protetor bucal de borracha antimicrobiana flexível não requer ajuste. O enchedor de garrafas ativado por sensor permite a operação com as mãos livres, e o display eletrônico LED intuitivo mantém o usuário informado quando a água está sendo filtrada e quantas garrafas plásticas foram salvas. Água fresca e sempre filtrada com o recurso Controle Eletrônico do Ciclo de Vida interrompe o fluxo de água quando o filtro atinge sua capacidade de galões. O fluxo começará novamente quando o filtro for substituído.
- Operação sem toque para segurança e tranquilidade
- Protetor bucal flexível para proteção contra lesões
- Fluxo de borbulhador autorregulável - não há necessidade de ajuste às diferentes pressões de entrada de água
- Cabeça borbulhadora anti-rotacional aparafusada no local
- Evaporador de refrigeração com eficiência energética: Serpentina do evaporador sem tanque aprimorada usando tecnologia de resfriamento de massa térmica, com 100% de conteúdo de água liberado a cada uso
- Operação do sensor de enchimento de garrafas com viva-voz
- Sensor resistente a vandalismo resiste a arranhões e gotículas de água
- O recurso de purga automática alterna automaticamente uma vez a cada 24 horas para garantir o fornecimento de água doce, bem como a integridade do coletor
- Área de enchimento de garrafas iluminada por LED
- Taxa de enchimento rápida de 1,1 GPM (dependendo da pressão de entrada) para enchimento de garrafas
- O recurso inteligente de economia de energia desliga o sistema de refrigeração após 2 horas sem uso e as luzes são desligadas e reiniciam automaticamente quando usadas
- Programável para ser desligado durante fechamentos planejados de instalações, fins de semana, etc.
- Área de alto tráfego preparada com um filtro de capacidade de 3.000 galões (11.356 L)
- Pele de aço inoxidável 304 durável e fácil de limpar
- Compatibilidade de instalação de retrofit em muitos refrigeradores de água existentes
- Hidrovias 100% livres de chumbo
- O design exclusivo da bacia reduz respingos de água e simplifica a limpeza
- Estrutura de aço galvanizado
- Classificado para uso interno
- Projetado e montado nos EUA
Certificado CSA para estar em conformidade com NSF/ANSI 42, NSF/ANSI 53, NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 Nº 120. ADA compatível com ICC A117.1, CSA B651, Padrões ADA 2010 do DOJ para Design Acessível quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18 de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, com base em água de entrada de 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. ID FCC: 2AUAN-1200SFH e IC: 25359-1200SFH. Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.
Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.