Modelo 1212S, refrigerador de água ADA interno Hi-Lo de aço inoxidável para montagem em parede com enchimento de garrafa, apresenta uma válvula de borbulhador eletrônica e conjunto de barra de pressão, enchimento de garrafa operado por sensor e recurso de desativação de borbulhador.
O refrigerador de água Hi-Lo ADA de montagem em parede Haws 1212S com enchimento de garrafa é a mais nova adição à oferta de hidratação mais abrangente do setor. O design moderno e inovador foi adaptado para combinar com espaços de escritórios, universidades e aeroportos, ou atender às necessidades funcionais de espaços como um ginásio escolar. O design de estação dupla Hi-Lo permite acesso padrão à fonte ADA do lado esquerdo alto/direito baixo. As válvulas solenóides ativadas por barra de pressão eletrônica proporcionam fácil ativação, e os borbulhadores reguladores de pressão com protetores bucais flexíveis de borracha antimicrobiana não requerem ajustes. O enchedor de garrafas ativado por sensor permite a operação com as mãos livres, e o display eletrônico LED intuitivo mantém o usuário informado sobre quantas garrafas plásticas foram salvas.
Certificado CSA para estar em conformidade com NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1, NSF/ANSI/CAN 372, ASME A112.18.1/CSA B125.1, UL 399 e CSA C22.2 No. 120. ADA compatível com ICC A117. 1, CSA B651, Padrões ADA de 2010 do DOJ para Design Acessível, quando instalado corretamente. Capacidade de resfriamento compatível com ASHRAE 18 de 8,0 galões por hora de água potável a 50 graus, com base em água de entrada de 80 graus e temperatura ambiente de 90 graus. FCC e CAN ICES - 3(A)/NMB-3(A). Os refrigeradores de água elétricos não são recomendados ou projetados para aplicações externas ou áreas fechadas de piscinas (cloro), e o não cumprimento dessas condições pode anular a garantia.
Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |