Publicar produtos
Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Model 1900, Bottle Filler Stand-Alone Station, or Mounted Above Most Haws Drinking Fountains

Traduzido por Google,

Enchedora de garrafas modelo 1900, estação autônoma ou montada acima da maioria dos bebedouros Haws, junto com as fontes e refrigeradores de água da maioria dos concorrentes.

O enchedor de garrafas modelo 1900 usa um conjunto de válvula de botão de aço inoxidável patenteado, permitindo o ajuste do fluxo de acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este enchedor de garrafas montado na parede oferece o 'único' corpo de válvula totalmente em aço inoxidável que é usinado a partir de barras sólidas, é totalmente utilizável através da parte frontal do conjunto do botão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integral, e possui acesso frontal para ajuste de altura do jato de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de retirar a válvula. O 1900 pode ser uma estação independente ou montado acima da maioria dos bebedouros Haws, juntamente com as fontes e refrigeradores de água da maioria dos concorrentes.

  • A bandeja de drenagem reversível pode ser virada para dentro para conectar resíduos na parede
  • Hidrovias 100% livres de chumbo
  • Construção em plástico ABS cinza médio esteticamente agradável
  • A estrutura de montagem separada permite uma instalação rápida e fácil
  • A manutenção é facilitada com acesso frontal para ajuste da válvula e substituição do cartucho
  • Grande área de enchimento de garrafas acomoda recipientes de vários tamanhos

O modelo atende a todos os regulamentos federais atuais para pessoas com deficiência, incluindo aqueles da Lei dos Americanos Portadores de Deficiência. A Haws fabrica bebedouros e refrigeradores de água elétricos isentos de chumbo por todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI Standard 61, Seção 9, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".


Compre informações do America Act

A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico que solicita a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.

Especificação
  • Model 1900 wall mounted bottle filler shall include 100% lead-free waterways, push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, patent pending reversible waste attachment for over-fountain or in-wall waste drain, medium grey ABS plastic construction, and easy to use mounting frame with easy to follow mounting instructions.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1900
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWater Bottle Filler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-07-31
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)16
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)8
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains