Publicar produtos
Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Model 1920, Bottle Filler Stand-Alone Station or Mounted Above Haws Drinking Fountain

Traduzido por Google,


O modelo 1920, em aço inoxidável acetinado e resistente a vandalismo, utiliza um conjunto patenteado de válvula de botão de pressão em aço inoxidável, permitindo o ajuste do fluxo de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este modelo de parede oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botão de pressão, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado para abastecimento de água. Possui acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para facilitar a manutenção sem a necessidade de remover a válvula. Pode ser usado como uma estação independente ou montado acima dos bebedouros Haws das séries 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L e 1119.

  • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o botão e a placa inferior
  • Acabamento em aço inoxidável acetinado
  • Fluxo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • A manutenção é facilitada com acesso frontal para ajuste de válvula e substituição de cartucho
  • Este produto requer uma placa de montagem; a placa de suporte embutida na parede 6700 ou a placa de suporte embutida na parede 6700R.

A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

Especificação
  • Model 1920 wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless steel construction, 1 gpm (3.78 L) laminar flow, vandal-resistant push-button operated stainless steel valve with front-accessible cartridge and flow adjustment, and vandal-resistant bottom plate. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate. (See options below)

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1920
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWater Bottle Filler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-20
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)3
  • Largura (polegadas)5
  • Profundidade (polegadas)7
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains