Publicar produtos
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler
Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Model 1920FR, Vandal-Resistant Outdoor Freeze-Resistant Bottle Filler

    Traduzido por Google,


    O modelo 1920FR, para enchimento de garrafas, resistente a vandalismo e congelamento, montado na parede, utiliza um conjunto de válvulas resistentes ao congelamento, totalmente projetado e operado pneumaticamente, para uso contínuo durante os meses de inverno. Possui estrutura em aço inoxidável, um botão de pressão em latão cromado polido que aciona uma válvula pneumática instalada na parede interna, onde a temperatura ambiente não caia abaixo de 10°C, e tubulações de água autodrenantes que protegem a unidade contra congelamento.

    • Acabamento em aço inoxidável acetinado
    • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o botão e a placa inferior
    • Placa de montagem em parede de aço disponível recomendada
    • Fluxo laminar de 0,75 gpm (2,8 L)
    • Este produto requer uma placa de montagem; a placa de suporte embutida na parede 6700 ou a placa de suporte embutida na parede 6700R.

    A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".

    Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

    Certificações

    • NSF/ANSI/CAN 61-2020 com Q ≤ 1
    • Certificado CSA
    Especificação
    • Model 1920FR vandal-resistant wall mounted freeze-resistant bottle filler can be a stand-alone wall mounted station, or mounted over the 1109FR and 1119FR series fountains. It shall include stainless steel construction, a polished chrome-plated brass vandal-resistant push-button operated by a pneumatic valve installed on the inside wall where room temperatures do not drop below 50° F (10° C), vandal-resistant bottom plate, and self-draining water lines which protect the unit from freezing. In extreme environments related to heat and cold, product(s) must be protected from damage/exposure due to these extreme conditions. This product requires a mounting plate; either the Haws model 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.   REQUIRES MODELS 1920FR & 6521FR PURCHASED SEPARATELY.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahaws-1920fr-bottle-filler
    • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
    • Grupo de produtosWater Bottle Filler
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-04-10
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
    • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
    • Código CSI MasterFormat 201441 41 19.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
    • Número OmniClass23-31 31 00
    • Título OmniclassDrinking Fountains
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures