Publicar produtos
Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Model 1920HO, Wall Mount Touchless Bottle Filler

Traduzido por Google,


O modelo 1920HO, de aço inoxidável acetinado, resistente a vandalismo e sem contato, utiliza uma válvula solenoide de aço inoxidável operada por sensor, controlada por um transformador para operação sem necessidade de intervenção manual. Um regulador de pressão é usado para ajustar o fluxo de acordo com a pressão da água de entrada. Pode ser uma estação independente ou instalada acima dos bebedouros Haws das séries 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L e 1119.

  • Operação sem toque para segurança e tranquilidade
  • Os componentes resistentes a vandalismo incluem o invólucro do sensor e a placa inferior
  • Vias navegáveis ​​100% livres de chumbo
  • Acabamento em aço inoxidável acetinado
  • Placa de montagem em parede de aço disponível recomendada
  • Fluxo laminar de 1 gpm (3,78 L)
  • Este produto requer uma placa de montagem: a placa de suporte embutida na parede 6700 ou a placa de suporte embutida na parede 6700R. (Veja as opções abaixo)

A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".


Aviso da Proposta 65. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química reconhecida pelo Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 1920HO motion-activated wall mounted vandal-resistant bottle filler shall include 100% lead-free waterways, satin stainless-steel construction, vandal-resistant sensor operated stainless steel solenoid valve controlled by a transformer, vandal-resistant bottom plate and 1 gpm (3.78 L) laminar flow. It can be used as a stand-alone station or mounted above the Haws® 1001, 1011, 1107L, 1109, 1117L, and 1119 series drinking fountains. This product requires a mounting plate; either the 6700 in-wall or the 6700R on-wall support plate.    FOR INDOOR USE ONLY

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-1920HO
  • Familia de productoDrinking Fountains/Coolers
  • Grupo de produtosWater Bottle Filler
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-11-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Nome UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87_24
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrinking fountains
  • Código CSI MasterFormat 201441 41 19.19
  • Título CSI MasterFormat 2014Bottle Fillers
  • Número OmniClass23-31 31 00
  • Título OmniclassDrinking Fountains