O bebedouro de pedestal para áreas externas Haws 3300, com revestimento em pó e resistente a vandalismo, incorpora um conjunto patenteado de válvulas de aço inoxidável com botão de pressão, permitindo o ajuste do fluxo de água por acesso frontal, bem como acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de pedestal oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões de pressão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado de abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste de altura do fluxo de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula. O design sem barreiras "Hi-Lo" do 3300 permite que o pedestal quadrado seja colocado com segurança em vários locais, ao mesmo tempo em que oferece o dobro de usuários em comparação com bebedouros comuns. Equipado com componentes resistentes a vandalismo, este bebedouro não é facilmente danificado, desencorajando rapidamente os piores vândalos.
O modelo atende a todas as regulamentações federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Informações sobre a Lei Buy America
A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes geralmente exigem respostas ligeiramente diferentes, a Haws recomenda que o documento específico solicitando a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para uma resposta específica.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |