O bebedouro de pedestal Haws 3380 ADA, resistente a vandalismo, para áreas externas, incorpora um conjunto patenteado de válvulas de botão de pressão em aço inoxidável, permitindo o ajuste do fluxo de água por acesso frontal, bem como o acesso ao cartucho e ao filtro. Este bebedouro de pedestal oferece o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável usinado em barra sólida, com total manutenção pela parte frontal do conjunto de botões, que oferece acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro integrado para abastecimento de água, e possui acesso frontal ao ajuste da altura do fluxo de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula. Equipado com componentes resistentes a vandalismo, este bebedouro não é facilmente danificado, desencorajando rapidamente os piores vândalos.
O modelo atende a todas as regulamentações federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Informações sobre a Lei Buy America
A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes geralmente exigem respostas ligeiramente diferentes, a Haws recomenda que o documento específico solicitando a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para uma resposta específica.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |