O bebedouro de pedestal ADA para áreas externas, resistente a vandalismo, Haws 3602, pode ser configurado em diversas variações antes ou depois da instalação. Este produto vem de fábrica com duas estações de bebedouro, com a opção de adicionar/trocar um bebedouro, um bebedouro para garrafas, uma tigela para cachorro e/ou um bico de mangueira a qualquer momento. Ele incorpora o "único" corpo de válvula totalmente em aço inoxidável, usinado em barra sólida, é totalmente reparável pela parte frontal do conjunto de botões de pressão, oferecendo acesso ao cartucho de controle de água e ao filtro de abastecimento de água integrado, e possui acesso frontal ao ajuste de altura do jato de água para fácil manutenção sem a necessidade de remover a válvula. Equipado com componentes resistentes a vandalismo para maior durabilidade.
O modelo atende a todas as regulamentações federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |