O bebedouro e enchedor de garrafas Haws 3612FR, resistente a vandalismo e congelamento, com pedestal de aço inoxidável ADA, pode ser configurado em diversas variações antes ou depois da instalação. Este modelo vem de fábrica com uma estação para encher garrafas e duas estações para bebedouro, além da opção de adicionar/trocar um bebedouro, uma estação para encher garrafas, uma tigela para cachorro e/ou um bico de mangueira a qualquer momento. O fornecimento de água é feito por um conjunto de válvulas pneumáticas totalmente projetado, um dos melhores em tecnologias resistentes ao congelamento, e oferece operação durante todo o ano. Equipado com componentes resistentes a vandalismo para maior durabilidade.
O modelo atende a todas as regulamentações federais vigentes para pessoas com deficiência, incluindo as da Lei dos Americanos com Deficiências. A Haws fabrica bebedouros, torneiras e bebedouros elétricos livres de chumbo, de acordo com todas as definições conhecidas, incluindo NSF/ANSI/CAN 61 - Seção 9, NSF/ANSI/CAN 372, Proposta 65 da Califórnia e a Lei Federal de Água Potável Segura. O produto está em conformidade com o Código de Saúde e Segurança da Califórnia 116875 (AB 1953-2006) e 116876 (AB 100) "NSF/ANSI/CAN 61: Q ≤ 1".
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
United States |