Publicar produtos
Model 7260B-7270B, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7260B-7270B, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traduzido por Google,

Modelo 7260B-7270B montado na parede, tigela de plástico para lavagem de olhos/rosto com cabeça de lavagem de olhos/face AXION ® MSR.

O lava-olhos e rosto montado na parede modelo 7260B-7270B apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho de volta ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular.

  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • A unidade possui um receptor redondo de plástico ABS verde de 11" (27,9 cm) e suporte de parede de alumínio para longa vida útil
  • Inclui um filtro em linha de malha para coletar detritos da linha e válvula de esfera com esfera e haste de aço inoxidável para maior durabilidade
  • Fornecimento: 1/2" NPT. Resíduos: 1- 1/4" NPT
  • Opções de conformidade de têmpera ANSI Z358.1

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.


Compre informações do America Act

A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico solicitando a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.

Especificação
  • Model 7260B-7270B wall mounted eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include cast-aluminum chromate protected wall bracket, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-7260b-7270b
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)14
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States