Publicar produtos
Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Model 7261-7271, AXION® MSR Pedestal Mount Eye/Face Wash

Traduzido por Google,

Modelo 7261-7271 montado em pedestal, tigela de plástico para lavagem de olhos/face com cabeça de lavagem de olhos/face AXION ® MSR.

O lava-olhos e rosto montado em pedestal modelo 7261-7271 apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho de volta ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular.

  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • Apresenta um receptor redondo de plástico ABS verde de 11" (27,9 cm) e uma escora galvanizada NPT de 1-1/4"
  • Inclui um filtro em linha de malha para coletar detritos da linha e válvula de esfera com esfera e haste de aço inoxidável para maior durabilidade
  • Fornecimento: 1/2" NPT. Resíduos: 1- 1/4" NPT
  • Opções de conformidade de têmpera ANSI Z358.1

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI Z358.1 para equipamentos de lavagem de olhos e chuveiros de emergência.

Especificação
  • Model 7261-7271 pedestal eye/face wash shall include a green ABS plastic 11" (27.9 cm) bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, and chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer. Unit shall also include 1-1/4" Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings along with powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-7261-7271
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-06-01
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)38
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)12
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures