Publicar produtos
Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Model 7360BTWC, Barrier Free Eye/Face Wash

Traduzido por Google,

Modelo 7360BTWC, lava-olhos/rosto montado na parede, sem barreiras, com cabeçote para lavagem de olhos/rosto AXION ® MSR, com arremate e armadilha.

O lava-olhos/rosto de emergência sem barreiras Haws 7360BTWC apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho de volta ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. A unidade está equipada com um filtro de água de malha 50 x 50 em linha e tampas articuladas contra poeira, para que, quando houver detritos, o processo de irrigação permaneça protegido. O design eficiente em termos de espaço permite que o 7360BTWC seja montado em vários locais de fácil acesso, ao mesmo tempo que fornece um padrão sem barreiras.

  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • Reduzindo o tempo de instalação, o lava-olhos/rosto e o conjunto da válvula são pré-construídos e totalmente testados com água/pressão. A unidade também vem com armadilha e arremate para atender aos requisitos desejados de montagem na parede
  • O design de baixo perfil acomoda acesso para cadeiras de rodas


Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.

    Especificação
    • Model 7360BTWC barrier-free wall mounted eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control, wheelchair accessibility, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem, chrome-plated brass in-line 50 x 50 mesh water strainer, and chrome-plated brass trap and tailpiece. Unit shall also include 16 gauge stainless steel wall bracket, universal sign, 1/2" NPT inlet, and 1-1/4" NPT waste.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahaws-7360btwc
    • Familia de productoEye Wash Stations
    • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-10-03
    • Número de edição1
    • Altura (polegadas)9
    • Largura (polegadas)15
    • Profundidade (polegadas)14
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    • Peso líquido (Lbs)13
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011317
    • Nome ETIMWash fountain
    • Nome UNSPSCSafety wash units
    • Código UNSPSC46182402
    • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
    • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
    • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
    • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
    • Número OmniClass23-29 37 13
    • Título OmniclassEmergency Eye Wash Stations
    • Código CSI UniFormat IID2010
    • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    Canada
    United States