Publicar produtos
Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7610, Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traduzido por Google,

Modelo 7610, sabonete líquido para olhos/rosto de ação única e sem barreiras, com cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION ® MSR.

O lava-olhos/face com montagem em deck ou parede acessível Haws 7610 ADA apresenta o conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR aclamado clinicamente (patente pendente). Este design revolucionário de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultório médico, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular.

  • A unidade pode ser montada no convés ou na parede com instruções fáceis de troca
  • Os braços suspensos de comprimento estendido são projetados para acomodar o acesso de cadeiras de rodas
  • Os jatos de lavagem ocular/facial fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • A tampa contra poeira permite que o 7610 fique protegido contra detritos quando não estiver em uso
  • A ativação e a desativação ocorrem em um ângulo de 30 graus em relação à horizontal, limitando o respingo de água no balcão ou na parede
  • O design de montagem traseira permite que a pia permaneça aberta para outros usos
  • Para pias, este modelo não cabe, o comprimento suspenso de 13 polegadas do modelo Haws 7610S se encaixa perfeitamente na maioria das pias padrão.

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.

Compre informações do America Act

A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico que solicita a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.

Especificação
  • Model 7610 ADA accessible sink/counter top or wall mount eye/face wash with AXION® MSR eye/face wash head with inverted directional laminar flow for Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control. For sinks this model will not fit over, the 13 inch drop-down length of the Haws model 7610S fits nicely into most standard sinks. Also included; polished chrome brass single action pull-down valve body, wheelchair accessibility, universal sign, and 1/2" O.D. (1.3 cm) slip joint inlet.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-7610
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Showers & Eyewashes - Barrier Free Emergency Equipment
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)17
  • Largura (polegadas)8
  • Profundidade (polegadas)4
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)7
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures