Modelo 7612, lava-olhos giratório projetado para ser montado no lado direito da pia, com cabeçote para lavagem de olhos/face em aço inoxidável AXION ® MSR.
O lava-olhos/rosto montado na pia ou no convés modelo 7612 apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto em aço inoxidável AXION MSR (patente pendente). Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho de volta ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. Quando não estiver em uso, esta unidade utiliza um recurso oscilante para que a área permaneça limpa para o uso diário.
- Uma tampa contra poeira permite que o 7612 fique protegido contra detritos quando não estiver em uso
- Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
- Requer manutenção mínima e está equipado com cartão de teste para registrar testes semanais
- O design de montagem lateral permite que a unidade seja montada no lado direito da pia
- Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência
Compre informações do America Act
A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico solicitando a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.