Publicar produtos
Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Model 7656WCC, Pull Down Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash Head

Traduzido por Google,

Modelo 7656WCC, lava-olhos/rosto embutido na parede, sem barreiras, com cabeçote para lavagem de olhos/rosto AXION ® MSR, em um gabinete de aço inoxidável com um recipiente de drenagem.

O lava-olhos/rosto embutido, sem barreiras, modelo 7656WCC apresenta o conjunto de cabeça para lava-olhos/rosto AXION MSR, aclamado pela medicina (patente pendente). O revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultório médico, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular.

  • Os jatos de lavagem ocular/facial fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • O design oculto permite que o 7656WCC permaneça protegido contra detritos quando não estiver em uso
  • O gabinete embutido de aço inoxidável tipo 304 de calibre 18 é uma estrutura profunda e resistente com acabamento eletropolido liso
  • Bandeja de drenagem de peça única coleta fluido residual durante o uso do colírio
  • Filtro em linha montado externamente de fácil acesso
  • O cabeçote para lavagem de olhos/rosto é facilmente ativado pelo design suspenso do equipamento de emergência

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.


Compre informações do America Act

A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico que solicita a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.

Especificação
  • Model 7656WCC barrier-free eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 4.2 gpm flow control, a fully recessed wall mounted 18 Gauge, Type 304 stainless steel deep-drawn cabinet with smooth electro-polished finish, wheelchair accessibility, and polished chrome-plated brass pull-down valve with easy access in-line strainer. Unit shall also include brass pipe and fittings, a drain pan, a front-access maintenance panel, universal sign, 1/2" NPT(M) inlet and 2" NPT(F) drain. Operating pressure is 30 - 90 psi (2.1 - 6.2 bar).

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-7656wcc
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)32
  • Largura (polegadas)14
  • Profundidade (polegadas)3.5
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)20
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures