Publicar produtos
Model 8309WC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Model 8309WC, Combination Shower and Eye/Face Wash with AXION® MSR Eye/Face Wash and Showerhead

Traduzido por Google,

Modelo 8309WC, sem barreiras, combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto com lava-olhos/rosto AXION ® MSR e chuveiro.

A combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto sem barreiras modelo 8309WC apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR . Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho em direção ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. O AXION MSR também oferece um novo design de chuveiro hidrodinâmico que minimiza a forte pressão física que leva a água para a borda externa dos chuveiros normais, tornando a distribuição igual em toda a extensão do fluxo. Um melhor aproveitamento da água que flui pelo chuveiro torna-o mais eficaz e, ao mesmo tempo, proporciona um ambiente mais confortável, dividindo os jatos de água em gotículas individuais menores.

  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • O chuveiro de imersão em plástico AXION MSR ABS com controle de fluxo fornece fluxo disperso para encharcamento uniforme
  • O design sem barreiras oferece um conjunto de loop de baixo perfil, permitindo melhor acesso de cadeiras de rodas, bem como uma haste de tração mais longa para ativação do chuveiro
  • Também possui uma bandeira de aço inoxidável para ativação do lava-olhos, uma tigela redonda de aço inoxidável de 11" (27,9 cm), haste de tração de aço inoxidável para ativação do chuveiro e válvulas de esfera com esfera e haste de aço inoxidável para maior durabilidade
  • Tubo e conexão: 1-1/4" Aço galvanizado por imersão a quente Schedule 40. Fornecimento e Resíduos: 1-1/4" NPT
  • Opções de conformidade de têmpera ANSI/ISEA Z358.1

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.

Compre informações do America Act

A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico que solicita a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.

Especificação
  • Model 8309WC barrier-free combination shower and eye/face wash shall include a stainless steel 11" (27.9 cm) round bowl, an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control, chrome-plated brass stay-open ball valve equipped with stainless steel ball and stem which requires less than 5lbs push force to operate, and wheel chair accessibility. Unit shall also include Schedule 40 hot-dipped galvanized steel pipe and fittings, powder-coated cast-iron 9" (22.9 cm) diameter floor flange, yellow plastic pop-off dust cover for eyewash head, self-adhesive high visibility safety green and bright yellow stripes, universal sign, and 1-1/4" NPT supply.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-8309wc
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Combination Units
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)91
  • Largura (polegadas)15
  • Profundidade (polegadas)37
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)48
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures