Modelo 8317CTFP, cabo de 120 VCA aquecido, protegido contra congelamento, combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto, com alimentação superior ou inferior, e com lava-olhos/rosto AXION® MSR e chuveiro.
A combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto com traço térmico Haws Modelo 8317CTFP apresenta o conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR medicamente aclamado (patente pendente). Este revolucionário design de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior, consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultórios médicos, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os colírios tradicionais irrigam da borda externa do olho de volta ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. O AXION MSR também oferece um novo design de chuveiro hidrodinâmico que minimiza a forte pressão física que leva a água para a borda externa, tornando a distribuição igual em toda a extensão do fluxo. Um melhor aproveitamento da água que flui pelo chuveiro torna-o mais eficaz e, ao mesmo tempo, proporciona um ambiente mais confortável, dividindo os jatos de água em gotículas individuais menores. Praticamente eliminando acidentes, os recursos de segurança da unidade incluem: uma válvula de purga do atuador térmico, tubulação dupla com cabo do termostato de 120 V, isolamento de 3/4" (1,9 cm) ao redor da tubulação e revestimento externo protegido contra UV para evitar congelamento, bem como um sinal de emergência universal .
- Perfeito para condições climáticas extremas que vão até -30° F (-34,4° C)
- Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
- O design universal permite o abastecimento de água superior ou inferior
- Requer manutenção mínima e está equipado com cartão de teste para registrar testes semanais
- Reduzindo o tempo de instalação, toda a unidade é pré-construída e totalmente testada sob pressão
- O suporte de tubo de aço inoxidável sólido e os acessórios galvanizados constituem uma peça robusta de equipamento resistente à corrosão
- Classificação Classe 1, Div 2, Grupo B, C e D. Código de temperatura T6
Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência. O modelo tem certificação elétrica CSA, TIPO 4. (equivalente Nema 4)
Compre informações do America Act
A grande maioria dos produtos Haws se qualifica de acordo com os termos da lei. No entanto, como compras diferentes muitas vezes exigem respostas sutilmente diferentes, Haws recomenda que o documento específico solicitando a certificação seja enviado ao atendimento ao cliente para obter uma resposta específica.