Publicar produtos
Model 8336, Axion® MSR Corrosion Resistant Shower and Eye/Face Wash

Model 8336, Axion® MSR Corrosion Resistant Shower and Eye/Face Wash

Traduzido por Google,

Modelo 8336, combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto em plástico PVC resistente à corrosão com lava-olhos/rosto e chuveiro AXION ® MSR e revestimento em epóxi verde.

A combinação de chuveiro e lava-olhos/rosto Haws 8336 apresenta o aclamado conjunto de cabeça para lavagem de olhos/rosto AXION MSR (patente pendente). Este design revolucionário de fluxo invertido é o único produto no mercado que fornece uma resposta clinicamente superior consistente com todos os protocolos de EMT, pronto-socorro e consultório médico, eliminando os contaminantes da cavidade nasal vulnerável. Os lava-olhos tradicionais irrigam da borda externa do olho de volta ao nariz, onde os contaminantes podem então ser liberados na cavidade nasal através do ponto lacrimal, o dreno natural da cavidade ocular. O AXION MSR também oferece um novo design de chuveiro hidrodinâmico que minimiza a forte pressão física que leva a água para a borda externa dos chuveiros normais, tornando a distribuição igual em toda a extensão do fluxo. Um melhor aproveitamento da água que flui pelo chuveiro torna-o mais eficaz e, ao mesmo tempo, proporciona um ambiente mais confortável, dividindo os jatos de água em gotículas individuais menores.

  • A unidade combinada de emergência é equipada com válvulas de esfera de aço inoxidável tipo 316 e construída com acabamento em epóxi verde, tubo de PVC Schedule 80 e conexões resistentes à corrosão
  • Os fluxos de lavagem ocular fornecem engenharia de fluxo Zero Vertical Velocity™ com fluxo laminar uniforme para maior conforto, estabilidade e eficácia
  • Um ótimo complemento para ambientes inseguros onde os olhos e o corpo podem ser expostos a materiais corrosivos
  • Requer manutenção mínima e está equipado com cartão de teste para registrar testes semanais
  • Reduzindo o tempo de instalação, toda a unidade é pré-construída e totalmente testada sob pressão

Certificado pela CSA para atender à norma ANSI/ISEA Z358.1 para equipamentos de lavagem ocular e chuveiro de emergência.

Prop 65 Aviso. Aviso para residentes da Califórnia: Este produto contém uma substância química conhecida no Estado da Califórnia por causar câncer e/ou defeitos congênitos ou outros danos reprodutivos.

Especificação
  • Model 8336 corrosion-resistant PVC plastic combination shower and eye/face wash shall include an AXION® MSR eye/face wash head shall feature inverted directional laminar flow which achieves Zero Vertical Velocity™ supplied by an integral 3.7 gpm flow control. Unit shall also include the AXION MSR hydrodynamic designed ABS plastic showerhead with 20 gpm flow control. The unit shall also include an ABS plastic 11" (27.9 cm) round bowl, stainless steel shower and eyewash ball valves equipped with stainless steel ball and stem, green epoxy finish, schedule 80 PVC 2 1/2" floor flange, schedule 80 PVC plastic vertical piping, universal sign, 1-1/4" IPS supply, and 1-1/2" slip waste.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicahaws-8336-axion-msr-corrosion-resistant-shower-and-eye-face-wash
  • Familia de productoEye Wash Stations
  • Grupo de produtosEmergency Equipment - Eye & Face Washes
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-06-29
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Sanitários
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEC011317
  • Nome ETIMWash fountain
  • Nome UNSPSCSafety wash units
  • Código UNSPSC46182402
  • Uniclass 2015 CódigoSs_40_15_75_96
  • Uniclass 2015 DescriçãoWash fountain systems
  • Código CSI MasterFormat 201422 45 26
  • Título CSI MasterFormat 2014Eye/Face Wash Equipment
  • Número OmniClass23-29 37 13 15
  • Título OmniclassCombination Emergency Eye Wash Stations
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
United States