Publicar produtos
Corner Two-Sided Gas Fireplace
Heat & Glo
Arquivado

Corner Two-Sided Gas Fireplace

4.0 de 5 estrelas4.0(8 avaliações)

Creative makeover for unused corner

Add the atmosphere of fire into your room in a new way. The Corner Two-Sided gas fireplace brings an unused space to life, either left- or right-facing. It is a novel way to visual punch to tighter spaces.

Features

DIRECT VENT TECHNOLOGY

Removes any fumes or combustion exhaust efficiently and effectively from your home.

TWO-SIDED VIEWING

Expands your viewing of the fire from two rooms at once and adds multiple design possibilities.

Especificação
  • ModelCorner Gas Fireplace L/R-COR
    Framing Width40"
    Framing Depth24"
    Framing Height38-1/8"
    BTU/hr Input38,000 (NG); 35,500 (LP)
    Viewing Area33 x 21-5/8"
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorner-gas-fireplace
  • Familia de productoFireplaces
  • Grupo de produtosGas Fireplaces
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-05-13
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Lareiras
  • Classificação IFCAquecedor de espaços
  • Código ETIMEG015210
  • Nome ETIMBoilers and heaters
  • Nome UNSPSCSpace heaters
  • Código UNSPSC40101819
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
  • Código CSI MasterFormat 201410 30 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
  • Número OmniClass23-19 17 15
  • Título OmniclassGas Fireplace
  • Código CSI UniFormat IID3090
  • Título CSI UniFormat IIOther HVAC Systems & Equipment