Publicar produtos
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
Flow1000 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow1000 heat recovery ventilator

    Traduzido por Google,
    O Flow1000 foi desenvolvido para atender aos requisitos de renovação ideal do ar em todos os ambientes de alta ocupação – como salas de aula, jardins de infância, áreas de lazer, escritórios compartilhados, espaços de coworking, lojas e refeitórios – onde a alta qualidade do ar interior é essencial sem comprometer o conforto e a eficiência energética. Com vazões de ar variáveis ​​de até 1000 m³/h, é ideal para integrar um sistema de recuperação de calor descentralizado em edifícios existentes, evitando obras complexas e invasivas, além de minimizar a necessidade de dutos e o tempo de instalação. O Flow1000 está disponível tanto como uma unidade de recuperação de calor independente quanto na versão Flow1000 Steel, com uma cobertura de aço pintada de branco para instalação aparente. Uma eficiência de recuperação de calor de 80%, excelente desempenho de purificação do ar garantido pelos filtros Grosso 80% + ePM1 80% e facilidade de manutenção fazem do Flow1000 a solução ideal para aplicações de retrofit de sistemas de recuperação de calor sem concessões. A instalação requer duas perfurações de 250 mm na parede perimetral para o gerenciamento do ar de insuflação e exaustão. Alternativamente, pode ser realizado utilizando quatro dutos de 125 mm com acessórios específicos.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow1000
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor

    Disponibilidade da região

    Europa