Publicar produtos
BRA.VO-M
Vortice

BRA.VO-M

Traduzido por Google,
BRA.VO é um sistema de automação residencial aberto baseado na Internet das Coisas. Graças à conectividade WiFi doméstica, integra-se perfeitamente com os principais dispositivos e acessórios da Smart Home. O sistema BRA.VO também possui integração total com o ecossistema Apple HomeKit e é capaz de trabalhar com os assistentes de voz Google Assistant e Amazon Alexa. A App BRA.VO, disponível para dispositivos Android e IOS, é a ferramenta simples e intuitiva para configurar o seu "Home System" após a instalação dos produtos e é capaz de configurar dispositivos Netatmo dentro dele para um maior suporte de monitorização. qualidade do ar interior precisa e constante. O sistema BRA.VO consiste em um dispositivo inteligente de ventilação mecânica com recuperação de calor (BRA.VO M), essencial em residências recém-construídas da classe A, em pequenas reformas para aumentar a classe energética da edificação e em ambientes com umidade de condensação problemas e um extrator centrífugo, na versão de parede (BRA.VO Qe) e versão embutida (BRA.VO Qi) capaz de extrair altas concentrações de ar viciado, umidade e odores de cozinha em muito pouco tempo.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaheatrecoveryunit_BRAVO-M
  • Familia de productoResidential
  • Grupo de produtosHeat recovery units
  • Data de publicação2021-03-30
  • Número de edição1
  • Altura (mm)213
  • Largura (mm)241
  • Profundidade (mm)328
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioPolipropileno
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
  • Peso líquido (Kg)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor
  • Número OmniClass23-39 43 17 23
  • Título OmniclassWaste Heat Recovery Heat Exchangers

Disponibilidade da região

Ásia Europa Oceânia África América do Sul América do Norte