Publicar produtos
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
Flow400 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow400 heat recovery ventilator

    Traduzido por Google,
    O Flow400 é a solução inovadora projetada para a ventilação eficiente de escritórios e espaços compartilhados com capacidade para até 10 pessoas. Compacto e versátil, o Flow400 garante ar continuamente filtrado e renovado graças ao seu sistema de filtragem avançado com filtros ePM1 80%, capazes de capturar até 80% das partículas finas com menos de um mícron. Equipado com um trocador de calor entálpico com eficiência de recuperação de calor de até 92%, o Helty Flow400 pode ser configurado com vazões de ar que variam de 80 a 400 m³/h. Com um nível de pressão sonora de apenas 35 dB(A) na vazão de ar nominal, é ideal para ambientes profissionais onde se exige atenção especial ao conforto acústico. Com uma profundidade total de apenas 22 cm, o Flow400 é perfeito para aplicações de retrofit em edifícios existentes e está disponível na versão em aço, com uma cobertura de aço projetada para instalação aparente, tanto na parede quanto no teto. Sensores opcionais de umidade e CO₂ permitem o monitoramento contínuo da qualidade do ar interno, ajustando automaticamente a vazão de ar de acordo com as necessidades. Funções integradas, como resfriamento gratuito e modo noturno, garantem alta eficiência e menor consumo de energia. A versão Flow400-R possibilita o gerenciamento ideal e eficiente do risco de radônio, graças a uma tecnologia dedicada, projetada especificamente para diluir as concentrações do gás em ambientes internos fechados. Através da plataforma em nuvem, a unidade também pode ser controlada remotamente, permitindo a configuração de cenários personalizados e a execução de atividades de monitoramento e controle por Centros de Serviço.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow400
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor

    Disponibilidade da região

    Europa