Publicar produtos
Flow600 heat recovery ventilator
Flow600 heat recovery ventilator
Flow600 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow600 heat recovery ventilator

    Traduzido por Google,
    Ideal para instalações em estabelecimentos de hotelaria, escritórios, escolas e jardins de infância, o Flow600 Steel permite a modulação flexível da taxa de renovação do ar com vazões que variam de 250 m³/h (velocidade mínima) até 600 m³/h (velocidade máxima em hiperventilação), com quatro configurações intermediárias de vazão. Isso garante máxima flexibilidade de projeto para aplicações que exigem altas taxas de renovação do ar em ambientes com ocupação média a alta. A unidade é equipada com um trocador de calor de fluxo cruzado entálpico, garantindo uma eficiência de recuperação de calor de até 82% e dispensando a necessidade de dreno de condensado. O excelente desempenho de filtragem é garantido pelo conjunto de filtros Grosso 80% + ePM1 80%, fornecido como padrão. O Flow600 é integrado nativamente a uma cobertura de aço pintada de branco, com aberturas para entrada e saída de ar, permitindo a instalação aparente sem a necessidade de revestimento estético adicional. A unidade pode ser instalada no teto ou na parede, utilizando uma caixa de cobertura de dutos dedicada que permite o controle das conexões de entrada e saída de ar, tanto do lado direito quanto do esquerdo, para atender a requisitos específicos de projeto. A instalação requer apenas duas perfurações de 200 mm na parede perimetral ou, alternativamente, quatro aberturas de 100 mm. Graças aos sensores de CO₂ e COVs, o Flow600 monitora parâmetros essenciais para o bem-estar dos ocupantes, como umidade relativa, níveis de dióxido de carbono e compostos orgânicos voláteis. Ao detectar os valores em tempo real, a unidade HRV ajusta automaticamente a taxa de renovação do ar de acordo com as necessidades reais do ambiente ventilado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow600
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor

    Disponibilidade da região

    Europa