Publicar produtos
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
Flow800 heat recovery ventilator
    Helty

    Flow800 heat recovery ventilator

    Traduzido por Google,
    De alto desempenho e silencioso, o Flow800 foi projetado para atender da melhor forma às necessidades de projetistas e clientes, garantindo alta eficiência de filtragem e renovação eficaz do ar em grandes ambientes fechados. O Flow800 Steel possui uma unidade HRV integrada em uma cobertura de aço pintada de branco para instalações aparentes, adequada tanto para montagem no teto quanto na parede. Uma solução versátil e fácil de instalar, concebida para contextos de alta ocupação, como escritórios, escolas, instalações de hotelaria e espaços coletivos, onde são necessárias altas taxas de renovação do ar, conforto acústico e facilidade de integração arquitetônica. A vazão de ar pode ser modulada em 6 níveis, de 300 m³/h (velocidade mínima no modo noturno) até 800 m³/h (velocidade máxima em hiperventilação), através do painel de controle com a interface intuitiva adotada em todos os sistemas Helty. Um painel de controle embutido para caixas elétricas 503 também está disponível como acessório. O permutador de calor entálpico garante uma eficiência de troca térmica de 80%, enquanto o conjunto de filtros duplos Grosso 80% + ePM1 80% captura aproximadamente 90% das partículas PM10 e 80% das PM2,5, fornecendo ar oxigenado e purificado ao ambiente interno.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFlow800
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-09
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Recuperação de calor

    Disponibilidade da região

    Europa