Publicar produtos
Turnstile B700
Turnstile B700
    Heras

    Turnstile B700

    Traduzido por Google,

    Disponível em uma variedade de configurações para atender a uma ampla variedade de níveis de segurança, requisitos operacionais e estéticos, como: 90' com 4 braços, 120' com 3 braços, braço reto simples, rotor sólido. Os materiais e acabamentos incluem revestimento em pó de poliéster de alta qualidade em uma ampla gama de cores e estrutura e rotores opcionais em aço galvanizado e inoxidável para suportar os ambientes externos mais adversos.

    O mecanismo de alta resistência com solenoides de classificação contínua foi projetado para uso intensivo. O acoplamento de borracha entre o rotor e o mecanismo minimiza a vibração, o ruído, o ressalto e o desgaste do mecanismo.

    Uma unidade de controle de estado sólido faz interface com a maioria dos sistemas de controle de acesso e associação disponíveis. Acionamentos por chave permitem a passagem em caso de queda de energia e auxiliam na instalação e no diagnóstico.

    Um conjunto especial de roda dentada antirretorno impede a entrada não autorizada quando o rotor está em movimento ou travado.

    A catraca Heras B700 é ideal para locais comerciais e industriais (especificamente segurança de perímetro não tripulada e entradas controladas por funcionários).

    Especificação
    • • Category: Tourniquet/Turnstile/Drehkreuz/Rotationsgrindar • Duration Unit: Maintenance advise every 6 months • Material: Steel • Name: B700 • Nominal Height: 2317 • Nominal Width: 1360 • Warranty Description: 1 year • Warranty Duration Labour: 1 year • Warranty Duration Parts: 1 year • Warranty Duration Unit: 1 year
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaTurnstile-B700
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosGates
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2317
    • Largura (mm)1360
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_32_35_90
    • Uniclass 2015 DescriçãoTurnstile systems
    • Código CSI MasterFormat 201411 14 13.19
    • Título CSI MasterFormat 2014Turnstiles
    • Número OmniClass23-29 13 23
    • Título OmniclassAccess Control Turnstiles