Publicar produtos
Uni Security - Base plate
Heras

Uni Security - Base plate

3.6 de 5 estrelas3.6(10 avaliações)
Traduzido por Google,
Com a Uni Security, a segurança máxima está ao alcance de todos. Este recém-chegado ao mercado de segurança holandês é o líder no segmento de malha de aço. Os elementos são compostos por perfis em U horizontais patenteados, nos quais os fios verticais são posicionados de forma descentralizada. Isso torna a escalada do lado de fora quase impossível. Além disso, o Uni Security é ideal para atualizar, se necessário, com, por exemplo, cabo de detecção que pode ser oculto de forma invisível no perfil em U. Com a escolha da Uni Security você tem certeza garantida para agora e no futuro.

• Fios de aço verticais ancorados em viga de perfil em U

• Painéis de 2510 mm de largura com altura de até 2430 mm

• Combina bem com produtos de acesso e controle e detecção

• Pré-galvanizado e revestido a pó

• Possibilidade de montagem escalonada (±200 mm)

Especificação
  • • Category: Staalmathekwerk/Welded mesh • Material: Steel • Nominal Height: 830 - 2430 • Nominal Width: 2480 • Warranty Details: https://www.heras.nl/over-heras/algemene-voorwaarden/ https://www.heras.de/kontakt/agb/
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaUni-Security-Baseplate
  • Familia de productoLandscaping
  • Grupo de produtosFencing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2021-12-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2430
  • Largura (mm)2520
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emNetherlands
  • Fabricado emNetherlands
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
  • Classificação IFCObjeto
  • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
  • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
  • Código CSI MasterFormat 201432 31 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Welded Wire Fences and Gates
  • Número OmniClass23-11 25 19 21
  • Título OmniclassPanel Fences