Publicar produtos
Uni Security - Extended post
Uni Security - Extended post
    Heras

    Uni Security - Extended post

    Traduzido por Google,
    Com a Uni Security, a segurança máxima está ao alcance de todos. Este recém-chegado ao mercado de segurança holandês é o líder no segmento de malha de aço. Os elementos são compostos por perfis em U horizontais patenteados, nos quais os fios verticais são posicionados de forma descentralizada. Isso torna a escalada do lado de fora quase impossível. Além disso, o Uni Security é ideal para atualizar, se necessário, com, por exemplo, cabo de detecção que pode ser oculto de forma invisível no perfil em U. Com a escolha da Uni Security você tem certeza garantida para agora e no futuro.

    • Fios de aço verticais ancorados em viga de perfil em U

    • Painéis de 2510 mm de largura com altura de até 2430 mm

    • Combina bem com produtos de acesso e controle e detecção

    • Pré-galvanizado e revestido a pó

    • Possibilidade de montagem escalonada (±200 mm)

    Especificação
    • • Category: Staalmathekwerk/Welded mesh • Material: Steel • Nominal Height: 830 - 2430 • Nominal Width: 2480 • Warranty Details: https://www.heras.nl/over-heras/algemene-voorwaarden/ https://www.heras.de/kontakt/agb/
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaUni-Security-Extended
    • Familia de productoLandscaping
    • Grupo de produtosFencing
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-17
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2430
    • Largura (mm)2520
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emNetherlands
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações
    • Classificação IFCObjeto
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_14
    • Uniclass 2015 DescriçãoFence systems
    • Código CSI MasterFormat 201432 31 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Welded Wire Fences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 21
    • Título OmniclassPanel Fences