Publicar produtos
Acoustic barrier
Acoustic barrier
Acoustic barrier
Acoustic barrier
Acoustic barrier
Acoustic barrier

    Acoustic barrier

    Traduzido por Google,

    A barreira acústica Heras 2.0 reduz o ruído em até 32,8 dB. A NCB 2.0 tem uma vida útil mais longa, é fácil de instalar e não requer manutenção. São necessárias três faixas para uma cerca temporária completa. O tamanho mais estreito facilita a instalação das telas acústicas. O volume dessas barreiras é pequeno para uma redução de ruído muito alta, o que significa que é necessário um espaço de armazenamento mínimo. A barreira acústica 2.0 consiste simplesmente em uma faixa especial, patenteada e durável, com 2 mm de espessura. Isso aumenta a vida útil e torna o produto livre de manutenção. O material é resistente às intempéries, aos raios UV e ao fogo.

    • Redução de ruído de 32,8 dB
    • Vida longa
    • Sem necessidade de manutenção

    Reduzir o ruído da construção no ambiente e para os funcionários.

    Trabalhadores da construção civil podem sofrer danos auditivos diretos e efeitos indiretos associados à exposição a níveis de ruído excessivamente altos. Cada vez mais se sabe sobre essas consequências indiretas. Portanto, é muito importante proteger seus funcionários contra o ruído o máximo possível. Afinal, o ruído ainda é um dos maiores riscos à saúde na construção civil. Problemas associados ao ruído de geradores, rolos compactadores, bombas e trabalhos de demolição em outras partes do canteiro de obras podem ser facilmente minimizados com a instalação correta. A barreira acústica Heras 2.0 é uma prática faixa de 1,20 x 2,0 m. A faixa é resistente ao fogo e reduz o ruído em até 32,8 dB. Ao isolar o ruído de geradores em uma configuração quadrada, por exemplo, você pode limitar o ruído não apenas para o ambiente externo, mas também para seus funcionários.

    Especificação
    • Reduce construction noise in the environment and for employees

      Construction workers can suffer direct hearing damage and indirect effects associated with exposure to excessively high noise levels. More and more is becoming known about these indirect consequences. It is therefore very important to protect your employees against noise as much as possible. After all, noise is still one of the biggest health risks in construction. Problems associated with construction noise from generators, grinding rollers, pumps and demolition work elsewhere on the construction site can easily be limited with the correct set-up. The Heras acoustic barrier 2.0 is a handy 1.20 x 2.0 m sized banner. The banner is fire resistant and reduces noise by up to 32.8 dB. By isolating the noise of generators in a square arrangement, for example, you can limit the noise not only for the environment, but your employees too.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabache-acoustique
    • Familia de productoWelded mesh fences
    • Grupo de produtosAcoustic barrier
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-14
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    • Largura (mm)1205
    Relacionado
    • Fabricado emUnited Kingdom
    • Peso líquido (Kg)8
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa