Publicar produtos
Crush barrier
Crush barrier
Crush barrier

    Crush barrier

    Traduzido por Google,

    Crie distância com barreiras para pedestres.

    A barreira de segurança é utilizada em locais onde é necessário manter um grande número de pessoas a uma distância segura. O espaçamento máximo entre as barras é de 100 mm, o que torna a cerca segura para crianças e animais. O gancho de travamento automático permite uma montagem fácil, sem necessidade de acessórios. Além disso, é impossível remover a barreira de segurança da linha da cerca. A robusta barreira de segurança possui uma placa metálica para a colocação de publicidade. A robustez desta barreira de segurança deve-se aos seus pés reforçados, ao sistema de acoplamento duplo com gancho e olhal e ao método de produção galvanizado. A estrutura resistente garante que a cerca não se dobre quando os espectadores pisarem nela.

    • Multiuso
    • Fácil de instalar
    • Autotravante
    Especificação
    • Everything revolves around safety

      Whether this means screening dangerous places at the location, clearly identifying first aid stations, providing proper management of people/logistics flows – safety barriers contribute directly to the safety of visitors, athletes, employees, acts or emergency services, etc. Safety barriers let you divide the audience at strategic points, among other things. Frustration creates aggression, so tactical placement of safety barriers prevents irritation. This benefit then leads to your event visitors enjoying a positive experience at your event.

      What are Pedestrian barriers?

      Safety barriers are low fences used at small and large events for managing large groups of people and getting them to the right place safely. For example, at a parade, demonstration or event. Safety barriers are also used for (temporary) blocking of roads. Safety barriers provide clear dividing lines and ensure extra safety. Safety barriers are primarily made of aluminium and/or galvanised steel. Safety barriers can be strong and light in weight, which makes them easy to set up. The heavier safety barriers are very suitable for disasters.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicabarriere-de-police
    • Familia de productoCrush Barrier
    • Grupo de produtosBarrière de ville
    • TipoMaterial de construção
    • Data de publicação2023-10-19
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1100
    • Largura (mm)2500
    • Profundidade (mm)38
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Peso líquido (Kg)16
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa