Publicar produtos
Swing gate double 6m extended (package)

Swing gate double 6m extended (package)

4.3 de 5 estrelas4.3(21 avaliações)
Traduzido por Google,

As folhas do portão podem girar em aprox. 180° e podem ser ajustados horizontalmente, para que fiquem sempre retos e girem suavemente. Folhas de portão com mais de 3 metros têm trilhos superiores duplos para eliminar a necessidade de travessas diagonais - o que seria útil para intrusos que desejam subir o portão. As fechaduras são resistentes e é praticamente impossível forçar a entrada sabotando-as. É então impossível levantar o portão.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaportail-pivotant
  • Familia de productoDouble swing gates
  • Grupo de produtosClôtures mobiles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-01
  • Número de edição1
  • Altura (mm)2000
  • Largura (mm)6400
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Fabricado emNetherlands
  • Peso líquido (Kg)215
Classificação
  • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

Disponibilidade da região

Europa