Publicar produtos
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates
Single swing gates

    Single swing gates

    Traduzido por Google,

    A alternativa mais robusta e segura ao portão móvel padrão para cercas.

    O portão de pedestres Heracles é a alternativa mais robusta e segura aos portões móveis convencionais. Este portão de batente galvanizado a quente é equipado com barras. Os portões podem girar aproximadamente 180° e as dobradiças são infinitamente ajustáveis. Isso garante que possam ser ajustados para permanecerem retos, abrirem suavemente e proporcionarem espaço ideal para pedestres e veículos. A fechadura padrão avançada dificulta a abertura forçada do portão. Uma peça metálica, em formato de cogumelo, encaixa-se na trava de forma que a fechadura não possa ser arrombada, nem mesmo com um pé de cabra. A proteção da fechadura com uma placa anti-abertura proporciona segurança adicional. A estrutura é feita de perfis quadrados de aço.

    • O portão de balanço número 1 em segurança.
    • Dobradiças ajustáveis
    • Disponível com trava de segurança
    Especificação
    • An effective solution to regulate people

      Construction site, event sites and other temporary sites are very dynamic environments. To regulate people and vehicles, it is important to deploy access gates. The Heracles pedestrian gate is a good option to create a simple but effective access for personnel.

      Emergency gate for rapid evacuation of temporary locations

      For extra security, the standard lock of this gate can be fitted with an escape lock, allowing access from the inside to get out, but not the other way around. This option is useful preparation for dealing with potential emergencies in which the evacuation of people from the site as quickly as possible is of vital importance. When fitted with an escape or anti-panic lock, the closed gate can always be opened from the inside with a handle set or button. The emergency gate is always designed in combination with a closing plate so the gate cannot be opened from the outside. The gate can also be expanded with an optional door closer so the gate closes automatically after opening.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaportillon
    • Familia de productoSingle swing gates
    • Grupo de produtosClôtures mobiles
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-03-01
    • Número de edição1
    • Altura (mm)2000
    Relacionado
    • Fabricado emNetherlands
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações

    Disponibilidade da região

    Europa