Publicar produtos
Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool
Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool
Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool

    Aeron Work Chair, Side Chair and Work Stool

    4.7 de 5 estrelas4.7(39 avaliações)
    Traduzido por Google,

    História do produto

    A cadeira Aeron não acabou na coleção permanente do Museu de Arte Moderna só porque parece legal. Embora sim. Sua aparência é apenas o começo. Aeron acomoda tanto a babá quanto o ambiente. Adapta-se naturalmente a praticamente todos os corpos e é 94% reciclável. Mesmo que seja preto, é verde.

    • Material reciclado

    • DESIGN REMASTERADO - Embora sua forma icônica tenha permanecido praticamente inalterada, a cadeira Aeron foi remasterizada a partir dos rodízios. Com a ajuda de Don Chadwick, co-designer original da cadeira, a Herman Miller atualizou a Aeron para incorporar mais de 20 anos de pesquisa sobre a ciência do sentar, bem como avanços em materiais, fabricação e tecnologia.

    • MATERIAIS DE ALTA QUALIDADE - No assento e encosto com suspensão elastomérica 8Z Pellicle da Aeron, oito zonas latitudinais de tensão variável envolvem você enquanto você se senta, proporcionando maior conforto e suporte ergonômico. A nova 8Z Pellicle também permite que o calor do corpo passe para ajudar a manter uma temperatura da pele uniforme e confortável.

    • REFRIGERA E VENTILA - Sentar-se em uma posição reduz a ação natural de bombeamento dos músculos que fornecem nutrientes para a coluna. Enquanto você se senta no Aeron, no entanto, a inclinação permite que a cadeira se mova perfeitamente com o seu corpo, de modo que a mudança entre as posturas de frente e reclinada é suave e equilibrada em toda a faixa de reclinação.

    • TAMANHOS PARA CADA CORPO - Com cadeiras, um tamanho não serve para todas as pessoas. Com base em uma abordagem de design de ponta a ponta, a Aeron vem em três tamanhos (A, B e C) para fornecer um ajuste inclusivo que oferece o mesmo nível de conforto para a maior variedade de tipos de corpo antropométricos de qualquer cadeira de escritório

    • SUPORTE ERGONÔMICO - Para os indivíduos sentados na Aeron, o design de desempenho cruzado significa que a cadeira ergonômica acomoda totalmente a maior variedade possível de atividades e posturas que as pessoas adotam durante o trabalho, desde o foco intenso e voltado para frente até a reclinação relaxada e contemplativa.


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaaeron-work-chair-side-chair-and-work-stool
    • Familia de productoRetail and Commercial Seating Furniture
    • Grupo de produtosAeron Chairs
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-01
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Concebido emUnited States
    • Fabricado emUnited States
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMobiliário - Cadeiras de Escritório

    Disponibilidade da região

    América do Norte
    United States