Publicar produtos
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
heroal L&S
    heroal

    heroal L&S

    Traduzido por Google,

    Sistema de elevação e deslizamento de alumínio em três variações

    heróico S 77
    A variedade é o nosso ponto forte: heroal S 77 é um sistema de perfis modulares com design moderno que atende aos mais altos requisitos estruturais. Oferece uma escolha de duas larguras de visualização de caixilhos, bem como uma escolha quase ilimitada de superfícies, e é compatível com outros sistemas heroicos. heroal S 77 também pode ser usado para implementar variantes de design de várias pistas e layouts totalmente acessíveis. As geometrias especiais do perfil de caixilhos garantem a conformidade com
    todos os requisitos e especificações para isolamento térmico em todos os tamanhos e pesos de caixilhos. A tecnologia de vedação heroal otimizada com quatro níveis e parada contra o vento, bem como o uso de cantos selados em caixilhos e vedação de junta central garantem uma ótima permeabilidade ao ar e estanqueidade contra chuva, bem como um manuseio fácil e eficiente.

    heróico S 77 HI
    A eficiência energética conta: como um desenvolvimento lógico do sistema de elevação e deslizamento heroal S 77, heroal S 77 HI é um sistema altamente isolado termicamente que oferece uma zona de isolamento modular e quatro níveis de tecnologia de vedação, bem como pára-vento para caixilhos e dispositivos de vedação de juntas centrais. Isso permite que valores Uw de ≥1,0 W/m2K sejam alcançados. Materiais de isolamento de alta qualidade e econômicos são usados na construção termicamente crítica
    detalhamento do sistema de portas deslizantes elevatórias

    heroal S 77 SL abre novas grandes áreas e garante a máxima transparência com sua construção de estrutura única e inovadora. Esta geração de portas deslizantes elevatórias heróicas combina um caixilho de monotrilho móvel com uma vidraça de moldura fixa com as menores larguras de visão. Esta grande vidraça sem moldura com design claro é uma ligação praticamente imperceptível entre o interior e o exterior e estende o espaço para além das suas fronteiras reais. O heróico sistema de elevação e deslizamento S 77 SL é um elemento de design arquitetônico moderno e cria um novo ambiente em uma sala. O heróico sistema de elevação e deslizamento S 77 SL forma um equilíbrio harmonioso entre design contemporâneo, maior conforto e funcionalidade consistente. Seus detalhes de construção delicados e modulares tornam o heróico S 77 SL instalável sem limites, seja em uma nova construção ou reforma. Formas heróicas especiais e testadas atendem a todos os requisitos de isolamento térmico para todos os tamanhos e pesos de folhas de batente. A tecnologia de vedação heróica com quatro níveis de vedação e o uso de cantos de vedação EPDM no caixilho e na vedação da junta central proporcionam características de desempenho ideais em relação à permeabilidade ao ar e à estanqueidade contra chuva forte.

    Especificação
    • System properties heroal S 77 HI
      » Max. casement leaf heights: 2,400 mm, using additional static strengthening extendable to 3,000 mm
      » Max. casement weights: 300 kg, extendable to 400 kg through the use of tandem runners
      » Maximum ease of operation: Newly-added extra features, invisible from the outside, allow easy operation, even of heavy casements – whenever needed, and at the push of a button, thanks to the integrated drive system.
      » Frame and casement profiles can be supplied with or without PU foam in two lengths (cut optimisation)
      » Adapted/Optimised fitting casement profiles
      » Seal technology with four levels and wind stop for casement and central joint seals
      » Frame drainage either visible or concealed, concealed casement drainage
      » Cost-optimized, time-saving processing using con structive solutions, such as 90° cuts of additional lift and slide profiles 

      Configuration options and design heroal S 77 HI
      » Opening types: Two- or three-track with up to six moveable casements
      » Fully accessible version (zero barrier) through integration of the ground threshold in the structure and use of the heroal DS drainage systems
      » Colour design in high-quality heroal hwr powder coating
      » Extensive range of connection and additional profiles for integration in conservatories and the like, and the application of heroal IS insect protection systems


      System properties heroal S 77 SL
      » Max. casement leaf heights: 2,400 mm, extendible up to 3,000 mm with additional static strengthening
      » Max. casement weights: 300 kg, extendible up to 400 kg with the use of tandem carriage
      » Max. operating comfort: New additional items, not visible from outside, enable effortless easy operation, also of difficult casements – also available on request with push button thanks to an integrated drive system.
      » Exceptionally smooth running with its combination of tried-and-tested fitting systems and heroal high-grade
      steel runners
      » Flexible and non-wearing EPDM-sealed moulded parts for long-lasting tightness against driving rain and wind
      » Sealing technology with four levels and windstop for casement and central joint seal
      » Glazing seal with narrow elevations, fully retractable
      » Cost-optimised and time-saving processing with innovative heroal detailed solutions
      » Highly thermally insulated 3-chamber profile system
      » heroal seal technology with patented warp-resistant casement profiles

      Configuration options and design heroal S 77 SL
      » Types of opening: Single-track (monorail) with up to two movable casements.
      » 90° corner formation with all-glass corner made of insulation glass or opening casement corner.
      » Accessible threshold design with integration into the structure attachment
      » Handle selection: Turning handle with handle recess outside, or turning handle inside and out. Both versions are optionally lockable
      » Handle colours: White, silver, anodized (E6/EV1) and high-grade steel
      » Extensive range of connection and additional profiles for easy structural integration
      » Integration into the heroal C 50 curtain wall system
      » Additional design freedom with the various profile colours on the element interior and exterior
      » Colour design in high-quality heroal hwr powder coating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheroal_LS
    • Familia de productoDoor systems
    • Grupo de produtosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoMostruário (modelo)
    • Data de publicação2018-12-01
    • Número de edição2
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors