Publicar produtos
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
heroal S
    heroal

    heroal S

    Traduzido por Google,

    heróico S 65

    Sistema de portas deslizantes otimizado
    O sistema de portas deslizantes de alumínio heroal S 65 é caracterizado por uma produção extremamente fácil e eficiente e um design inovador da folha. As tiras isolantes foram especialmente desenvolvidas para este sistema de portas de correr e possibilitam folhas especialmente grandes e, ao mesmo tempo, oferecem proteção contra empenamento (efeito bimetálico). Uma vez que o labirinto é pré-instalado nos perfis da folha, uma fixação separada não é mais necessária e juntas centrais muito finas de apenas 62 mm de largura da face tornam-se possíveis. Como de costume, as faixas são cortadas em mitra. A estrutura geral reduz a complexidade do sistema, levando a uma produção simplificada. Como solução economicamente atraente, o sistema de portas deslizantes heroal S 65 é especialmente adequado para construções residenciais de alto padrão e comerciais eficientes.


    heróico S 42

    Eficiente e funcional
    O heróico sistema deslizante S 42 define o padrão em termos de isolamento térmico, sustentabilidade, economia e processamento. Uma razão para isso são os detalhes de construção inovadores do sistema. Uma gama de tecnologias é usada com o sistema deslizante heroal S 42: os benefícios e pontos fortes do composto heroal, ângulo de canto, tecnologia de conexão e montagem são combinados para melhor efeito dentro deste sistema. A atenção impecável aos detalhes e o alto nível de eficiência e funcionalidade permitem o fornecimento de folhas duplas e portas deslizantes perfeitas para edifícios privados e comerciais. heroal S 42 abre novas grandes dimensões e garante a máxima transparência.

    Especificação
    • heroal S 42

       System properties
      » Installation depths: frame 72/79 mm, casement 38/42 mm, casement bars 38 mm
      » View widths: frame from 48 mm, casement from 68 mm, casement bars 68 mm
      » Max. casement leaf height: 2600 mm
      » Max. casement leaf width: 2500 mm
      » Max. thickness of infill panel/glass: 24–28 mm
      » Max. casement weights: 80/160 kg
      » Locks: 1- to 3-way, can be lockable
      » Heat insulation: Uw ≥ 1.4 W/m²K
      » Air permeability: class 4
      » Tightness against driving rain: 8A
      » Wind load resistance: B2
      » Soundproofing: up to 37 dB

      Design options
      » Opening types: 2- or 3-track with up to 6 sliding casements
      » 90° corner design for inner and outer corners
      » Element couplings possible with heroal W 72
      » Combination with heroal W 65 and heroal W 72 as insert frame
      » Accessible threshold design with concealed, controlled drainage via drainage system
      » Compatible with the heroal C 50 curtain wall system and the heroal IS insect screen system
      » Variety of surface designs, including for interior and exterior element side
      » Colour design in high-quality heroal hwr powder coating

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheroal_S
    • Familia de productoDoor systems
    • Grupo de produtosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2018-12-01
    • Número de edição3
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Portas de Correr
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_20_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoorset systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 13 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Aluminum Doors
    • Número OmniClass23-17 11 00
    • Título OmniclassDoors
    • Código CSI UniFormat IIB2030
    • Título CSI UniFormat IIExterior Doors