Publicar produtos
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
heroal W 77
    heroal

    heroal W 77

    Traduzido por Google,

    Um sistema de janelas para atender às necessidades presentes e futuras

    Uma combinação inteligente de geometria e material permite que o novo sistema heroico de janelas W 77 atinja um valor Uf de 0,95 W/m²K (largura da visão: 120 mm) no nível da casa passiva, com uma profundidade de instalação de apenas 77 mm. Com este desenvolvimento, a heroal projetou a janela de alumínio separada termicamente de tal forma que não apenas atende às demandas atuais declaradas pelo Regulamento Alemão de Economia de Energia de 2016 (Energieeinsparverordnung, EnEV) a longo prazo, mas também atende aos requisitos futuros de “quase zero -edifícios de energia” .

    A característica de sistema mais significativa do heróico sistema de janelas W 77 é sua baixa profundidade de instalação de 77 mm, juntamente com valores de energia exclusivos. Isso significa menos material, energia e recursos, resultando em um equilíbrio perfeito entre rentabilidade e economia.

    Podem ser usados acessórios de janela padrão, tornando possível “atualizar” os componentes de ajuste a longo prazo. Como resultado, é oferecido aos arquitetos e projetistas um sistema de janelas com grande variedade de variações, máxima qualidade e confiabilidade superior do produto, permitindo projetar uma arquitetura que atenda às necessidades e preferências do investidor.

    Especificação
    • System dimensions and system properties

      » Installation depths: frame 77 mm, casement 89 mm
      » View widths: frames 50 – 250 mm, cross bars 74 – 254 mm, casement 33 – 67 mm
      » Max. thickness of infill panel/glass: frame 54 mm, casement­66 mm
      » Max. casement weight: 300 kg
      » Max. casement leaf height: 2,800 mm
      » Highly heat-insulated 3-chamber aluminium compound system
      » Heat insulation: Uf [120] = 0.95 W/m²K
      » U-value adjustment due to modular insulation zone construction
      » Air permeability: 4
      » Tightness against driving rain: 9A
      » Wind load resistance: C5/B5
      » Soundproofing classes: 1-5
      » Burglary resistance:
      - Window elements: RC 3
      - in combination with the heroal safe RC 3 roller shutter system: RC 4
      » System security using exposed (heroal WF 100) and concealed (heroal WF 100 i) heroal aluminium sliding bar fittings

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaheroal_W_77
    • Familia de productoWindow systems
    • Grupo de produtosheroal highly insulated 3-chamber profile system
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-01-21
    • Número de edição2
    • Altura (mm)2800
    • Largura (mm)1400
    • Profundidade (mm)77
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioVidro
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectJanelas - Single Hung Windows
    • Classificação IFCJanela
    • Nome UNSPSCWindows
    • Código UNSPSC301716
    • Uniclass 2015 CódigoSs_25_30_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWindow systems
    • Código CSI MasterFormat 201408 50 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Windows
    • Número OmniClass23-17 13 00
    • Título OmniclassWindows
    • Código CSI UniFormat IIB2020
    • Título CSI UniFormat IIExterior Windows