Publicar produtos
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 10B CL Earth Filled Defensive Barrier

    Traduzido por Google,

    Fabricado na Europa
    contato: support@hesco.com

    MIL 10B CL
    As barreiras defensivas originais cheias de terra

    Seu design inovador incomparável protegeu pessoal, veículos, equipamentos, instalações e outros ativos críticos para governos, militares, operações humanitárias e civis por mais de duas décadas.

    MIL PODE SER USADO PARA:

    • MUROS DEFENSIVOS
    • BASES OPERACIONAIS DIANTEIRAS
    • BUNKERS DE ALOJAMENTO
    • SEGURANÇA DO PERÍMETRO
    • PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÃO E BALÍSTICA
    • CENTROS DE COMANDO E CONTROLE
    • CAMPOS DE TREINAMENTO E CASAS DE TIRO
    • COMPOSTOS MILITARES
    • ARMAZENAMENTO DE MUNIÇÕES
    • TRANSVERSOS EXPLOSIVOS
    • PONTOS DE VERIFICAÇÃO DO VEÍCULO
    • MITIGAÇÃO DE VEÍCULOS HOSTIL
    Especificação
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahesco-mil-10b-cl
    • Familia de productoHESCO
    • Grupo de produtosMIL Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações