Publicar produtos
HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier
HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier
    Hesco

    HESCO MIL 7 Earth Filled Defensive Barrier

    Traduzido por Google,

    MIL 7

    As barreiras defensivas originais preenchidas com terra

    Seu design inovador e inigualável protegeu pessoal, veículos, equipamentos, instalações e outros ativos críticos para governos, militares e operações humanitárias e civis por mais de duas décadas.

    MIL PODE SER USADO PARA:

    • MUROS DEFENSIVOS
    • BASES OPERACIONAIS AVANÇADAS
    • ALOJAMENTOS
    • SEGURANÇA PERIMETRAL
    • PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÕES E IMPACTOS BALÍSTICOS
    • CENTROS DE COMANDO E CONTROLE
    • CAMPOS DE TREINAMENTO E CASAS DE TIRO
    • COMPLEXOS MILITARES
    • ARMAZENAMENTO DE MUNIÇÕES
    • TRAVESSIAS EXPLOSIVAS
    • PONTOS DE VERIFICAÇÃO DE VEÍCULOS
    • MITIGAÇÃO DE VEÍCULOS HOSTIS
    Especificação
    • Geotextile -lined welded mesh barrier coated to ASTM A 856. All wires conform to BS EN 10218-2:2012, Zinc-Aluminum coatings are to BS EN 10244-2:2009, where appropriate. The geotextile is a heavy-duty, non-woven, permeable, polypropylene fabric, available in either beige or green color.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicahesco-mil-7b-cl
    • Familia de productoHESCO
    • Grupo de produtosMIL Units
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-04
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço
    • Concebido emUnited Kingdom
    • Fabricado emPoland
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPaisagismo - Vedações