Publicar produtos
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate
    Hesco

    HESCO Terrablock M50-P1 Crash Rated Gate

    Traduzido por Google,

    Portão TerraBlock® M50

    O portão TerraBlock® M50 é um portão de superfície de instalação rápida, projetado para resistir ao impacto de um ataque com veículo em locais sensíveis, fronteiras e indústrias de alto risco. Sua instalação de superfície é rápida e fácil, dispensando o uso de postes, concreto ou água.

    Testado contra impactos segundo a norma ASTM F2656-15, o portão TerraBlock® é certificado para parar um caminhão viajando a 80 km/h (50 mph) em 1 m (33 pés).
    Perímetros compatíveis com as soluções de cercas perimetrais TerraBlock® e Hesco MIL, que possuem classificações de resistência a impactos certificadas semelhantes.

    Altura - 1,6 m (5'3")
    Profundidade - 2,7 m (8'10")
    Comprimento - 9 m (29'6")
    Passagem de acesso - 4,3 m (14'1")

        Especificação
        • Surface-mounted gate

          Crash-rated protection

          ASTM F2656-15 M50 P1 (K12) certified

          No posts, no foundation, no concrete

          Rapid deployment and installation

        Especificações técnicas
        • Ref.ª únicahesco-Terrablock-M50-P1-Gate
        • Familia de productoHESCO
        • Grupo de produtosTerrablock
        • TipoObject (objeto único)
        • Data de publicação2026-03-04
        • Número de edição1
        Ligações
        Relacionado
        • Material principalAço
        • Concebido emUnited Kingdom
        • Fabricado emPoland
        Classificação
        • Categoria BIMobjectPaisagismo - Portões