Publicar produtos
Standard door fitting, 111R01-130
Standard door fitting, 111R01-130
Standard door fitting, 111R01-130
    HEWI

    Standard door fitting, 111R01-130

    Traduzido por Google,
    Ferragens padrão para portas com tecnologia R e rosetas, em conformidade com as normas DIN 18255 e EN 1906, fabricadas em poliamida com superfície polida, compostas por: Maçaneta modelo 111R em formato de U, fabricada em poliamida de alta qualidade com inserto em aço resistente à corrosão, cor sólida, diâmetro de 20 mm, com guia escalonada e ranhura, de fácil instalação por encaixe na base pré-montada na porta. O encaixe pode ser liberado com a ferramenta de desmontagem. A maçaneta atende às normas EN 179 e DIN 18040. Rosetas: modelos 305.20... e 306.23, com subestrutura em composto de material sintético e aço inoxidável, adequadas para portas com abertura para a esquerda ou para a direita. Mancal fixo giratório da maçaneta com travamento automático em todas as direções e mancal de deslizamento de 5 mm, isento de manutenção, com área de compensação elástica e segundo mancal no pescoço da maçaneta. Junta aparafusada oculta e sem afrouxamento, com combinação de parafuso M4 e bucha, além do pivô desaparecer na folha da porta. Roseta redonda, feita de poliamida de alta qualidade, cor sólida, diâmetro de 55 mm, altura de 10,5 mm, plana, com espessura de parede de 1,5 mm. Projetada e testada para o segmento de projetos, categoria de usuário conforme EN 1906 - Classe 4 para ferragens com eixo de 8 a 8,5 mm. Durabilidade: Classe 7. Peso da porta: Sem classificação especificada. Resistência ao fogo: Classe 0. Segurança: Classe 1. Resistência à corrosão: Classe 5. Proteção contra arrombamento: Classe 0. Tipo de design: U. Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única111R01-130
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosDoor fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Material secundárioAço
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor lever handle sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories