Publicar produtos
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230
    HEWI

    Vacant/engaged fitting, 162XAH02-230

    4.5 de 5 estrelas4.5(8 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Fechadura de porta ocupada/vaga em tecnologia H com rosetas conforme DIN 18255 e EN 1906, fabricada em aço inoxidável, composta por: Maçaneta 162X... em tubo de aço inoxidável com corte em esquadria (1.4301), diâmetro de 21,3 mm e espessura de parede de 1,5 mm, com guia escalonada e ranhura, com parafuso de fixação M5 para fixação adicional da maçaneta e do eixo, otimizando a transferência de força para a folha da porta. A instalação é feita simplesmente encaixando a maçaneta nas peças de base pré-montadas na porta. O encaixe pode ser liberado com a ferramenta de desmontagem. Rosetas: modelos 305.21X... e 306.23X..., 305.21X... em material sintético composto e subestrutura de aço com superfície em zinco/níquel preto para ótima proteção contra corrosão, módulo de retenção integrado com mola, pode ser usada em portas com abertura para a esquerda ou para a direita, reforçando a fechadura para maior durabilidade. Maçaneta com rolamento fixo rotativo, travamento automático em todas as direções e mancal de 5 mm com área de compensação elástica, isenta de manutenção, para eliminar possíveis imprecisões de montagem. Junta aparafusada oculta e sem afrouxamento, com parafuso e bucha de aço inoxidável M5, além do pivô embutido na folha da porta. Versão para banheiro com abertura de emergência por meio de eixo quadrado ou moeda e disco de presença (indicador vermelho/branco) externo. Roseta redonda em aço inoxidável (1.4301), diâmetro de 55 mm, altura de 10,5 mm e espessura de 1,5 mm. Acabamento acetinado. Projetada e testada para o segmento de projetos, categoria de usuário conforme EN 1906 - Classe 4, com eixo de 8 a 8,5 mm. Durabilidade: Classe 7. Peso da porta: Sem classificação especificada. Resistência ao fogo: Classe 0. Segurança: Classe 1. Resistência à corrosão: Classe 4. Proteção contra arrombamento: Classe 0. Tipo de projeto: A. Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD).
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única162XAH02-230
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosDoor fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-12-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCDoors
    • Código UNSPSC301715
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor lever handle sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories
    • Código CSI UniFormat IIC1020
    • Título CSI UniFormat IIInterior Doors