Publicar produtos
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
Pull handle, 550-33GKLT
    HEWI

    Pull handle, 550-33GKLT

    4.4 de 5 estrelas4.4(11 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Puxador System 111 em poliamida maciça colorida, com 33 mm de diâmetro, para fixação unilateral ou dupla em portas de vidro, madeira, PVC e metal (alumínio: perfis de 1 a 3 câmaras, aço: perfis de 1 câmara). Capacidade de carga sob carga alternada de 100 kg em portas de madeira e metal, e 50 kg em portas de PVC. Possui 2 pontos de fixação, podendo ser instalado fora ou dentro da área da fechadura, bem como através da fechadura. O puxador em formato de L, com formato curvo e suportes retos, em conjunto com o BA5.0 para portas com batente, atende aos requisitos de puxadores das diretrizes da Associação Federal Alemã de Fundos de Seguro contra Acidentes (Bundesverband der Unfallkassen e. V. - BUK) - distância de segurança da borda de fechamento de 25 mm e distância entre centros de 300 mm.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única550-33GKLT
    • Familia de productoHardware
    • Grupo de produtosDoor fittings
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2020-12-08
    • Número de edição1
    • Altura (mm)333
    • Largura (mm)145
    • Profundidade (mm)85
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectPortas - Ferragens
    • Classificação IFCPorta
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_36_59_25
    • Uniclass 2015 DescriçãoDoor lever handle sets
    • Código CSI MasterFormat 201408 71 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Door Hardware
    • Número OmniClass23-17 11 11 25
    • Título OmniclassDoor Accessories