Publicar produtos
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
Shower shelf, 162-03-20060
    HEWI

    Shower shelf, 162-03-20060

    Traduzido por Google,
    Base de duche System 162 - base de duche unida em esquadria - fabricada em tubo de aço inoxidável, diâmetro 18 mm, pintada a pó preto mate - para montagem na parede com fixação oculta - com aberturas de escoamento para escoamento de água - 300 mm de largura, 86 mm de altura e 100 mm profundidade - dimensões internas da base de duche 264 mm de largura e 82 mm de profundidade - Incluindo material de fixação HEWI não corrosivo
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única162-03-20060
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosShelves, Shower baskets
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-07
    • Número de edição1
    • Altura (mm)86
    • Largura (mm)300
    • Profundidade (mm)100
    Relacionado
    • Material principalPowder Coatings
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC011163
    • Nome ETIMShelf
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units