Publicar produtos
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
Paper towel dispenser, 477-06-60005
    HEWI

    Paper towel dispenser, 477-06-60005

    4.9 de 5 estrelas4.9(7 avaliações)
    Traduzido por Google,
    Dispensador de toalhas de papel Range 477 - recipiente retangular com abertura de acesso facilitada - para toalhas de papel padrão, capacidade para aproximadamente 450 toalhas - abertura do dispensador de fácil utilização - fácil de abastecer e com trava - para montagem na parede - 310 mm de largura, 459 mm de altura, 160 mm de profundidade - recipiente fabricado em material sintético branco translúcido de alta qualidade - bordas da abertura do dispensador em poliamida de alta qualidade, disponíveis de acordo com a tabela de cores HEWI - Sustentabilidade: Declaração Ambiental de Produto (EPD)
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única477-06-60005
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosPaper dispensers
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-09-28
    • Número de edição1
    • Altura (mm)459
    • Largura (mm)310
    • Profundidade (mm)160
    Relacionado
    • Material principalPoliamida
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Dispensadores
    • Classificação IFCTerminal sanitário
    • Código ETIMEC010593
    • Nome ETIMPaper dispenser
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_22_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPaper towel dispensers
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-21 43 15 25
    • Título OmniclassPaper Towel Dispensers
    • Código CSI UniFormat IIE20
    • Título CSI UniFormat IIFURNISHINGS