Publicar produtos
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040
    HEWI

    Toilet brush unit, finish - chrome, 162-20-10040

    Traduzido por Google,
    Sistema 162 Conjunto para escova de vaso sanitário - conjunto composto por suporte, porta-escova e escova - a cabeça da escova pode ser substituída graças ao encaixe tipo baioneta - o recipiente interno pode ser removido para limpeza - fabricado em metal cromado de alta qualidade - diâmetro 89 mm, altura 440 mm, profundidade 106 mm - para montagem na parede, fixação oculta - inclui materiais de fixação HEWI anticorrosivos
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única162-20-10040
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de produtosToilet brushes
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-08-09
    • Número de edição1
    • Altura (mm)440
    • Largura (mm)89
    • Profundidade (mm)106
    Relacionado
    • Material principalCromado
    • Concebido emGermany
    • Fabricado emGermany
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Código ETIMEC010555
    • Nome ETIMLavatory brush set
    • Nome UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 DescriçãoSanitary accessories
    • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
    • Número OmniClass23-19 31 17
    • Título OmniclassSanitary Room Units